Menu Search

Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy 50.0 mm 2.0 mm HDPE Czarny

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra Part Number:

10286722

Manufacturer Part Number:

498648

195 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 8,5751 zł
125 - 249 4,9001 zł
250 + 3,50 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

214,38 zł

25 x 8,5751 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M10
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt