Menu Search

Wkładka z gwintem M20 50.0 mm Kwadratowy 2.0 mm PA Czarny

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M20 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra Part Number:

10274262

Manufacturer Part Number:

493638

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 7 195,5212 zł
8 - 15 111,7264 zł
16 + 79,8046 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 16

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

195,52 zł

1 x 195,5212 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon z tulejką ze stali nierdzewnej
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 2.0 mm | 0.079 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M20
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt