Menu Search

Wkładka z gwintem M12 Kwadratowy 40.0 mm Czarny

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra Part Number:

10274163

Manufacturer Part Number:

493626

10 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 11 172,4946 zł
12 - 23 98,5683 zł
24 + 70,4059 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 24

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

172,49 zł

1 x 172,4946 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon z tulejką ze stali nierdzewnej
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.5 mm | 0.059 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M12
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt