Menu Search

Wkładka z gwintem M16 30.0 mm Kwadratowy 1.5 mm PA Czarny

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra Part Number:

10273999

Manufacturer Part Number:

493607

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 11 77,0059 zł
12 - 23 44,0033 zł
24 + 31,4309 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 24

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

77,01 zł

1 x 77,0059 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon z tulejką mosiężną niklowaną
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.5 mm | 0.059 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M16
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt