Menu Search

Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy Naturalny

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Essentra Part Number:

10261330

Manufacturer Part Number:

466585

26 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 33,7199 zł
50 - 99 19,2685 zł
100 + 13,7632 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

337,20 zł

10 x 33,7199 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Odlew ze stopu aluminium
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Tak
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 2.0 mm | 0.079 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M10
Kod towaru 7616999099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt