Menu Search

Wkładka z gwintem M10 40.0 mm Kwadratowy 2.0 mm PA Czarny

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra Part Number:

10248263

Manufacturer Part Number:

461360

20 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
32 - 159 14,9638 zł
160 - 319 8,5507 zł
320 + 6,1077 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 320

Zamów wielokrotność 32

Wartość netto:

478,84 zł

32 x 14,9638 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon z metalowym gwintem
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 2.0 mm | 0.079 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M10
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt