Menu Search

Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 16 Czarny

Square Threaded Tube Insert has an M18 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black Nylon material.
Essentra Part Number:

10093283

Manufacturer Part Number:

199412

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
125 - 999 3,1977 zł
1000 - 1249 1,8273 zł
1250 + 1,3052 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1250

Zamów wielokrotność 125

Wartość netto:

399,71 zł

125 x 3,1977 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon
Kształt główki Kwadratowy
Metalowe występy Nie
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M8
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt