Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features an offset cam style with a 14mm bend that can be used forward or reversed.
Essentra Part Number:

20071721

Manufacturer Part Number:

3402120702E

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 77,5093 zł
25 + 64,5911 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

77,51 zł

1 x 77,5093 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Materiał zapadki Zamak
Materiał osłony Zamak
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Bez klucza
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 95.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 32.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt