10378557
463151
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
140 - 999 | 0,7926 zł |
1000 - 1399 | 0,4529 zł |
1400 + | 0,3235 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 4.0 mm |
---|---|
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 0.157 in |
Średnica łba | 10.0 mm |
Średnica łba | 0.394 in |
Średnica trzonu | 4.6 mm |
Średnica trzonu | 0.181 in |
Średnica gwintu | 4.6 mm |
Średnica gwintu | 0.181 in |
Rozmiar gwintu | M7 |
Długość gwintu | 50.0 mm |
Długość gwintu | 1.969 in |
Całkowita długość | 50.0 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Materiał | Stal |
Wykończenie | Zinc Plated |
Typ śruby | Konfirmaty |
Rodzaj główki | Łeb okrągły |
Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować