10378526
463146
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
300 - 1999 | 0,4714 zł |
2000 - 2999 | 0,2694 zł |
3000 + | 0,1924 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 3.0 mm |
---|---|
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 0.118 in |
Średnica łba | 7.2 mm |
Średnica łba | 0.283 in |
Średnica trzonu | 3.3 mm |
Średnica trzonu | 0.13 in |
Średnica gwintu | 7.2 mm |
Średnica gwintu | 0.283 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Całkowita długość | 40.0 mm |
Całkowita długość | 1.575 in |
Materiał | Stal |
Wykończenie | Zinc Plated |
Typ śruby | Konfirmaty |
Rodzaj główki | Łeb okrągły |
Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować