Menu Search

izolowane Końcówki przewodów 35.0 mm² Czerwony

Izolowana końcówka do szybkiego zaciskania przewodów chroni je przed uszkodzeniem oraz zapewnia mocniejsze połączenie elektryczne i mechaniczne z blokami zaciskowymi. Oznaczenie kolorami zgodne z normą DIN 46228/4.
Essentra Part Number:

10346686

Manufacturer Part Number:

1443067

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 0,5519 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

27,60 zł

50 x 0,5519 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wymiary przekroju 35.0 mm²
Średnica wewnętrzna 8.3 mm
Średnica zewnętrzna 12.7 mm
Całkowita długość 39.0 mm
Typ izolowane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt