Menu Search

izolowane Końcówki przewodów 25.0 mm² Żółty

Izolowana końcówka do szybkiego zaciskania przewodów chroni je przed uszkodzeniem oraz zapewnia mocniejsze połączenie elektryczne i mechaniczne z blokami zaciskowymi. Oznaczenie kolorami zgodne z normą DIN 46228/4.
Essentra Part Number:

10346662

Manufacturer Part Number:

1443065

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 0,4535 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

22,68 zł

50 x 0,4535 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wymiary przekroju 25.0 mm²
Średnica wewnętrzna 7.3 mm
Średnica zewnętrzna 11.2 mm
Całkowita długość 36.0 mm
Typ izolowane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt