10346617
1443060
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,3238 zł |
Wymiary przekroju | 10.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 4.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.177 in |
Średnica zewnętrzna | 7.6 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.299 in |
Całkowita długość | 25.0 mm |
Całkowita długość | 0.984 in |
Typ | izolowane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować