Menu Search

izolowane Końcówki przewodów 2.5 mm² Fiolet

Izolowana końcówka do szybkiego zaciskania przewodów chroni je przed uszkodzeniem oraz zapewnia mocniejsze połączenie elektryczne i mechaniczne z blokami zaciskowymi. Oznaczenie kolorami zgodne z normą DIN 46228/4.
Essentra Part Number:

10346532

Manufacturer Part Number:

1443052

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,0647 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

32,35 zł

500 x 0,0647 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wymiary przekroju 2.5 mm²
Średnica wewnętrzna 2.2 mm
Średnica zewnętrzna 4.2 mm
Całkowita długość 18.0 mm
Typ izolowane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt