Menu Search

Insulated Cord Ends 0.5 mm² White

Izolowana końcówka do szybkiego zaciskania przewodów chroni je przed uszkodzeniem oraz zapewnia mocniejsze połączenie elektryczne i mechaniczne z blokami zaciskowymi. Oznaczenie kolorami zgodne z normą DIN 46228/4.
Essentra Part Number:

10346396

Manufacturer Part Number:

1443038

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,0448 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

22,40 zł

500 x 0,0448 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wymiary przekroju 0.5 mm²
Średnica wewnętrzna 1.0 mm
Średnica zewnętrzna 2.6 mm
Całkowita długość 16.0 mm
Typ izolowane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt