10347690
1443187
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,4006 zł |
Wymiary przekroju | 4-6 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 3.6 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.142 in |
Długość do środka otworu | 15.0 mm |
Długość do środka otworu | 0.591 in |
Średnica zewnętrzna | 5.6 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.22 in |
Szerokość całkowita | 10.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.394 in |
Długość rurki | 6.0 mm |
Długość rurki | 0.236 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować