10347287
1443128
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,3606 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 0.75-1 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 1.6 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.063 in |
Długość do środka otworu | 17.0 mm |
Długość do środka otworu | 0.669 in |
Średnica zewnętrzna | 3.2 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.126 in |
Szerokość całkowita | 14.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.551 in |
Długość rurki | 5.0 mm |
Długość rurki | 0.197 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować