Menu Search

Końcówka pierścieniowa 35.0 mm² M10 Miedź

Ta końcówka oczkowa została wykonana z miedzi ocynowanej w celu zapewnienia lepszej odporności na korozję. Zacisk nie jest izolowany i idealnie nadaje się do obciskania, a końcówka z płaską powierzchnią umożliwia dobry styk elektryczny.
Essentra Part Number:

10346150

Manufacturer Part Number:

1443009

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 9,2184 zł
50 - 99 5,2676 zł
100 + 3,7626 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

92,18 zł

10 x 9,2184 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wymiary przekroju 35.0 mm²
Średnica wewnętrzna 8.5 mm
Długość do środka otworu 35.5 mm
Średnica zewnętrzna 12.0 mm
Szerokość całkowita 18.0 mm
Długość rurki 17.0 mm
Kod towaru 7415390000
Typ Bez izolacji

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt