Menu Search

Końcówka pierścieniowa 25.0 mm² M6 Miedź

Ta końcówka oczkowa została wykonana z miedzi ocynowanej w celu zapewnienia lepszej odporności na korozję. Zacisk nie jest izolowany i idealnie nadaje się do obciskania, a końcówka z płaską powierzchnią umożliwia dobry styk elektryczny.
Essentra Part Number:

10346082

Manufacturer Part Number:

1443001

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 5,8319 zł
50 - 99 3,3325 zł
100 + 2,3803 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

58,32 zł

10 x 5,8319 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wymiary przekroju 25.0 mm²
Średnica wewnętrzna 7.0 mm
Długość do środka otworu 28.5 mm
Średnica zewnętrzna 10.0 mm
Szerokość całkowita 14.0 mm
Długość rurki 15.0 mm
Kod towaru 7415390000
Typ Bez izolacji

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt