Menu Search

Końcówka pierścieniowa 16.0 mm² M10 Miedź

Ta końcówka oczkowa została wykonana z miedzi ocynowanej w celu zapewnienia lepszej odporności na korozję. Zacisk nie jest izolowany i idealnie nadaje się do obciskania, a końcówka z płaską powierzchnią umożliwia dobry styk elektryczny.
Essentra Part Number:

10346068

Manufacturer Part Number:

1442998

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 5,2551 zł
50 - 99 3,0029 zł
100 + 2,1449 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

52,55 zł

10 x 5,2551 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wymiary przekroju 16.0 mm²
Średnica wewnętrzna 5.5 mm
Długość do środka otworu 29.5 mm
Średnica zewnętrzna 8.5 mm
Szerokość całkowita 17.0 mm
Długość rurki 13.0 mm
Kod towaru 7415390000
Typ Bez izolacji

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt