10346044
1442996
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 4,6277 zł |
50 - 99 | 2,6444 zł |
100 + | 1,8888 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 16.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 5.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.217 in |
Długość do środka otworu | 25.5 mm |
Długość do środka otworu | 1.004 in |
Średnica zewnętrzna | 8.5 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.335 in |
Szerokość całkowita | 12.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.472 in |
Długość rurki | 13.0 mm |
Długość rurki | 0.512 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować