10346006
1442991
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 3,3561 zł |
50 - 99 | 1,9178 zł |
100 + | 1,3698 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 10.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 4.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.177 in |
Długość do środka otworu | 21.5 mm |
Długość do środka otworu | 0.846 in |
Średnica zewnętrzna | 7.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.276 in |
Szerokość całkowita | 12.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.472 in |
Długość rurki | 10.0 mm |
Długość rurki | 0.394 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować