10345979
1442987
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 2,9355 zł |
50 - 99 | 1,6774 zł |
100 + | 1,1981 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 6.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 4.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.157 in |
Długość do środka otworu | 22.0 mm |
Długość do środka otworu | 0.866 in |
Średnica zewnętrzna | 6.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.236 in |
Szerokość całkowita | 14.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.551 in |
Długość rurki | 8.7 mm |
Długość rurki | 0.343 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować