10345948
1442984
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,0328 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 6.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 4.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.157 in |
Długość do środka otworu | 18.0 mm |
Długość do środka otworu | 0.709 in |
Średnica zewnętrzna | 6.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.236 in |
Szerokość całkowita | 9.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.374 in |
Długość rurki | 8.7 mm |
Długość rurki | 0.343 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować