10345924
1442982
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,9249 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 4.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 3.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.118 in |
Długość do środka otworu | 19.0 mm |
Długość do środka otworu | 0.748 in |
Średnica zewnętrzna | 5.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.197 in |
Szerokość całkowita | 10.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.394 in |
Długość rurki | 7.8 mm |
Długość rurki | 0.307 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować