Menu Search

Końcówka pierścieniowa 1.5 mm² M6 Miedź

Ta końcówka oczkowa została wykonana z miedzi ocynowanej w celu zapewnienia lepszej odporności na korozję. Zacisk nie jest izolowany i idealnie nadaje się do obciskania, a końcówka z płaską powierzchnią umożliwia dobry styk elektryczny.
Essentra Part Number:

10345856

Manufacturer Part Number:

1442974

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,761 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

76,10 zł

100 x 0,761 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wymiary przekroju 1.5 mm²
Średnica wewnętrzna 1.8 mm
Długość do środka otworu 16.0 mm
Średnica zewnętrzna 3.3 mm
Szerokość całkowita 9.0 mm
Długość rurki 5.8 mm
Kod towaru 7415390000
Typ Bez izolacji

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt