10345825
1442971
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,6626 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 1.5 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 1.8 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.071 in |
Długość do środka otworu | 12.0 mm |
Długość do środka otworu | 0.472 in |
Średnica zewnętrzna | 3.3 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.13 in |
Szerokość całkowita | 6.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.256 in |
Długość rurki | 5.8 mm |
Długość rurki | 0.228 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować