Menu Search

Stożkowa zaślepka maskująca 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra Part Number:

10293294

Manufacturer Part Number:

499729

100 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,765 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

376,50 zł

100 x 3,765 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj zaślepki Hollow
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Pełny materiał Silikon
Kolor Zielony
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) 3/4-16,M20
Min. średnica stożka 15.5 mm
Maks. średnica stożka 20.0 mm
Wysokość całkowita 16.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt