Menu Search

Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra Part Number:

10293270

Manufacturer Part Number:

499727

50 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,9382 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

193,82 zł

100 x 1,9382 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj zaślepki Hollow
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Pełny materiał Silikon
Kolor Fiolet
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) 9/16-18,M14
Min. średnica stożka 11.1 mm
Maks. średnica stożka 15.9 mm
Wysokość całkowita 22.2 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt