Menu Search

Stożkowa zaślepka maskująca 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra Part Number:

10293201

Manufacturer Part Number:

499718

15 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 37,1064 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

927,66 zł

25 x 37,1064 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj zaślepki Hollow
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M56
Min. średnica stożka 47.6 mm
Maks. średnica stożka 56.0 mm
Wysokość całkowita 25.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt