Menu Search

Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra Part Number:

10288580

Manufacturer Part Number:

499043

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

369,50 zł

500 x 0,739 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj zaślepki Hollow
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Pełny materiał Silikon
Kolor Niebieski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Min. średnica stożka 1.6 mm
Maks. średnica stożka 4.8 mm
Wysokość całkowita 19.1 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt