Menu Search

Nasadka 17.5 mm 63.5 mm EPDM Czarny

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra Part Number:

10350881

Manufacturer Part Number:

1475775

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,5957 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

659,57 zł

100 x 6,5957 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Czarny
Średnica wewnętrzna nasadki 17.5 mm
Wysokość wewnętrzna 63.5 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt