Menu Search

Nasadka 7.5 mm 38.1 mm EPDM Czarny

Ta zaślepka wykonana jest z czarnego EPDM i może wytrzymać temperaturę pracy do 180°C, aby chronić końce sworzni, kołków lub rur, przez co stanowi doskonałe rozwiązanie maskujące. Można ją również stosować do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.
Essentra Part Number:

10348680

Manufacturer Part Number:

1461867

1094 Na stanie For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,7691 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

442,28 zł

250 x 1,7691 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kolor Czarny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M8, 1/16, 5/16
Średnica wewnętrzna nasadki 7.5 mm
Wysokość wewnętrzna 38.1 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt