10403839
551391
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,9562 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica otworu | 2.4 mm |
---|---|
Średnica otworu | 0.094 in |
Szerokość czoła | 3.0 mm |
Szerokość czoła | 0.118 in |
Średnica zewnętrzna | 10.3 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.406 in |
Szerokość całkowita | 3.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.118 in |
Pełny materiał | Poliformaldehyd |
Kolor | Czarny |
Liczba zębów | 11 |
Rodzaj mechanizmu | Koło zębate o zębach prostych |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Średnica podziałowa | 8.8 mm |
Średnica podziałowa | 0.346 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować