10185629
104002000005
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 118,417 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica otworu | 10.0 mm |
---|---|
Średnica otworu | 0.394 in |
Szerokość czoła | 15.0 mm |
Szerokość czoła | 0.591 in |
Średnica piasty | 20.0 mm |
Średnica piasty | 0.787 in |
Szerokość piasty | 10.0 mm |
Szerokość piasty | 0.394 in |
Szerokość całkowita | 25.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.984 in |
Pełny materiał | Poliformaldehyd |
Kolor | Naturalny |
Liczba zębów | 24 |
Rodzaj mechanizmu | Koło zębate o zębach prostych |
Kod towaru | 3926300090 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Średnica podziałowa | 48.0 mm |
Średnica podziałowa | 1.89 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować