10185476
104000500005
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 40,7041 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica otworu | 6.0 mm |
---|---|
Średnica otworu | 0.236 in |
Szerokość czoła | 8.0 mm |
Szerokość czoła | 0.315 in |
Średnica piasty | 12.0 mm |
Średnica piasty | 0.472 in |
Szerokość piasty | 6.0 mm |
Szerokość piasty | 0.236 in |
Szerokość całkowita | 16.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.63 in |
Pełny materiał | Poliformaldehyd |
Kolor | Naturalny |
Liczba zębów | 21 |
Rodzaj mechanizmu | Koło zębate o zębach prostych |
Kod towaru | 3926300090 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Średnica podziałowa | 21.0 mm |
Średnica podziałowa | 0.827 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować