10365083
27AC0016
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,6498 zł |
2500 - 9999 | 0,5848 zł |
10000 + | 0,5263 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 20.6 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.811 in |
Średnica łba | 15.6 mm |
Średnica łba | 0.614 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.7 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.067 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.4 - 6.6 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.252 - 0.26 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 9.1 - 9.7 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.358 - 0.382 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować