10066416
091001659902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,6872 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 24.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.945 in |
Średnica łba | 20.0 mm |
Średnica łba | 0.787 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.102 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 9.4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.37 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.0 - 9.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.118 - 0.354 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Czarny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować