10066225
091000300002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,7781 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.433 in |
Średnica łba | 10.3 mm |
Średnica łba | 0.406 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.189 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.5 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.138 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.9 - 4.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.035 - 0.157 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować