10313893
IEC-TO-218-18
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,7849 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Nylon z włóknem szklanym |
Cechy szczególne | Z włóknem szklanym |
Typ | Izolator |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 12.1 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.476 in |
Wysokość całkowita | 6.1 mm |
Wysokość całkowita | 0.24 in |
Całkowita długość | 19.1 mm |
Całkowita długość | 0.752 in |
Szerokość całkowita | 15.2 mm |
Szerokość całkowita | 0.598 in |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Wersja | 3 |
Śr. otworu montażowego | 5.1 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.201 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować