10313862
HTRTC-1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,6679 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Biały |
---|---|
Pełny materiał | Politetraftalan butylenu |
Typ | Izolator |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 8.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.315 in |
Wysokość całkowita | 5.4 mm |
Wysokość całkowita | 0.213 in |
Całkowita długość | 16.0 mm |
Całkowita długość | 0.63 in |
Szerokość całkowita | 13.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.512 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Wersja | 4 |
Śr. otworu montażowego | 3.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.138 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować