10358658
18PTI1HDWOB
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 1,4887 zł |
5000 - 19999 | 1,3398 zł |
20000 + | 1,2058 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Pełny materiał | Poliester z włóknem szklanym |
Typ | TO-66 |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 30.2 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.189 in |
Wysokość całkowita | 1.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.051 in |
Całkowita długość | 39.7 mm |
Całkowita długość | 1.563 in |
Szerokość całkowita | 15.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.618 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | 2 |
Śr. otworu montażowego | 3.6 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.142 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować