10145838
8437000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 13/16 in x 16 |
---|---|
Długość gwintu | 14.0 mm |
Długość gwintu | 0.551 in |
Średnica całkowita | 27.0 mm |
Średnica całkowita | 1.063 in |
Wysokość całkowita | 21.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.827 in |
Materiał | HDPE |
Kolor | Żółty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować