10145807
8436000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 3/4 in x 16 |
---|---|
Długość gwintu | 13.5 mm |
Długość gwintu | 0.531 in |
Średnica całkowita | 25.0 mm |
Średnica całkowita | 0.984 in |
Wysokość całkowita | 20.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.807 in |
Materiał | HDPE |
Kolor | Żółty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować