10186176
110180
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
450 - 1999 | 2,839 zł |
2000 - 4499 | 1,6223 zł |
4500 + | 1,1587 zł |
Kompatybilny standard gwintów (wszystkie) | UNF |
---|---|
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 9⁄16 in x 18 |
Długość gwintu | 12.6 mm |
Długość gwintu | 0.496 in |
Średnica całkowita | 20.4 mm |
Średnica całkowita | 0.803 in |
Wysokość całkowita | 19.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.748 in |
Materiał | LDPE |
Kolor | Czerwony |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować