Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 35.0 mm

Ten okrągły wspornik gwintowany wykonano z nylonu z włóknem szklanym (25%), co zapewnia elementowi większą wytrzymałość i możliwość użycia w bardziej w wymagających zastosowaniach.
Essentra Part Number:

10320600

Manufacturer Part Number:

RTSN-M4-35-8-1

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,5757 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

787,85 zł

500 x 1,5757 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Kształt dystansu Okrągłe
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Średnica 8.0 mm
Długość dystansu 35.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
Standard palności materiału UL94 HB
Typ Round Threaded Spacer
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt