10168776
RTSN-M4-30-7-1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,3805 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Długość gwintu wewnętrznego | 10.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.394 in |
Kształt dystansu | Okrągłe |
Cechy szczególne | Z włóknem szklanym |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M4 |
Średnica | 7.0 mm |
Średnica | 0.276 in |
Długość dystansu | 30.0 mm |
Długość dystansu | 1.181 in |
Pełny materiał | Poliamid 6 z włóknem szklanym 25% |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Typ | Round Threaded Spacer |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować