Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 18.0 mm

Ten gwintowany nylonowy wspornik żeński-żeński może służyć do oddzielania podzespołów. Nieprzewodzący materiał izoluje przed zakłóceniami elektrycznymi. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Essentra Part Number:

10155950

Manufacturer Part Number:

HNSM2.5-18-5-2

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,0444 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

522,20 zł

500 x 1,0444 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M2.5
Długość dystansu 18.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 HB
Typ Female-Male Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt