10372944
36M30MF022
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 1,0551 zł |
5000 - 19999 | 0,9496 zł |
20000 + | 0,8546 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Długość gwintu wewnętrznego | 4.7 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.185 in |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 x 0.5 |
Długość dystansu | 22.0 mm |
Długość dystansu | 0.866 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Typ | Male-Female Threaded Standoff |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować