10226865
303100000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 6,024 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Długość gwintu wewnętrznego | 10.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.394 in |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 |
Długość dystansu | 30.0 mm |
Długość dystansu | 1.181 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Typ | Female-Female Spacer |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować